Sverige - Svenska

Philips Trådlös nödutgångsskylt

Fristående tre timmars nödutgångsskyltar med Interact Ready

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Serie med nya trådlösa nödutgångsskyltar och övervakningssystem som gör det möjligt för fastighetsförvaltare att styra, övervaka och testa nödbelysning med generering av efterlevnadsrapporter på en säker molnbaserad kontrollpanel.

Fördelar

  • Uppfyll efterlevnadskrav genom bevistest

  • Spara tid och pengar på installation och underhåll

Egenskaper

  • Trådlösa nödutgångsskyltar och Interact Building Manager-system reglerar och visar statistik från nödbelysningstester med en säker molnbaserad kontrollpanel

  • Gör det möjligt för fastighetsförvaltare att underhålla nödbelysning, automatisera tester och säkerställa regelefterlevnad

Användning

  • Utgångar & nödutgångar
  • Kontor
  • Handel
  • Hotell och restaurang

Varning och säkerhet

  • Batteriet är utformat med en nominell genomsnittlig batterilivslängd på 50 000 timmar i standby-läge. Batteriet har 5 års standardgaranti under förutsättning att produkten underhålls och används i enlighet med tillverkarens riktlinjer och testas i enlighet med EN50272

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Trådlös nödutgångsskylt sv_SE pdf 612.0 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 9.3 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 9.0 MB

Bilder

Family-Photographs-Trådlös nödutgångsskylt
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Trådlös nödutgångsskylt
Flera tillgångar - Software Plugins