Sverige - Svenska

Philips Trådlös nödbelysningsdubbelspot

Fristående armatur med tre timmars nödbelysning från Interact Ready-dubbelspottar

Produkter

EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH
EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH
912401483628

Information om produktfamilj

Beskrivning

Nya trådlösa nödbelysningsdubbelspottar och övervakningssystem som gör det möjligt för fastighetsförvaltare att styra, övervaka och testa nödbelysning med generering av efterlevnadsrapporter på en säker molnbaserad kontrollpanel.

Fördelar

  • Uppfyll efterlevnadskrav genom bevistest

  • Spara tid och pengar på installation och underhåll

Egenskaper

  • Trådlösa nödbelysningsspottar och Interact Building Manager-system reglerar och visar statistik från nödbelysningstester med en säker molnbaserad kontrollpanel

  • Gör det möjligt för fastighetsförvaltare att underhålla nödbelysning, automatisera tester och säkerställa regelefterlevnad

Användning

  • Utgångar & nödutgångar
  • Industrihallar
  • Trapphus

Varning och säkerhet

  • Batteriet är utformat med en nominell genomsnittlig batterilivslängd på 50 000 timmar i standby-läge. Batteriet har 5 års standardgaranti under förutsättning att produkten underhålls och används i enlighet med tillverkarens riktlinjer och testas i enlighet med EN50272

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Trådlös nödbelysningsdubbelspot sv_SE pdf 396.4 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 7.0 MB

Bilder

Family-Photographs-Trådlös nödbelysningsdubbelspot
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Trådlös nödbelysningsdubbelspot
Flera tillgångar - Software Plugins