Sverige - Svenska

Philips Nödutgångsskylt, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH

Produktbeskrivning

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Klar, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version

Beställningsnummer: 912401483640
Hela beställningsnumret: 871951488067200

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912401483640 sv_SE pdf 258.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483640_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912401483640_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH ies 5.2 kB