Philips Nödutgångsskylt, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP LEG WH
Produktbeskrivning
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Klar, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Nej
- Garantitid
- 5 år