Sverige - Svenska

Philips Nödutgångsskylt, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Produktbeskrivning

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Klar, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar, Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version

Beställningsnummer: 912401483519
Hela beställningsnumret: 871869979904500

Specifikationer

Lampfamiljskod
-
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Nej
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912401483519 sv_SE pdf 947.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting Instruction EM159C pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483519_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912401483519_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH zip 3.2 kB