Sverige - Svenska

Philips Nödutgångsskylt, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELB3h

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Produktbeskrivning

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, 0.33, Klar, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar, Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion

Beställningsnummer: 912401483515
Hela beställningsnumret: 871869979900700

Specifikationer

Lampfamiljskod
-
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Nej
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912401483515 sv_SE pdf 695.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483515_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912401483515_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH ies 5.2 kB