Philips Nödutgångsskylt, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h
EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Produktbeskrivning
Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, 0.33, Klar, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar, Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- -
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Nej
- Garantitid
- 5 år