Philips Nödutgångsskylt, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h
EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65
Produktbeskrivning
High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 176 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbad, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar, Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- -
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år