Sverige - Svenska

Philips Nödutgångsskylt, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h

EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Produktbeskrivning

High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 176 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbad, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar, Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version

Beställningsnummer: 912401483511
Hela beställningsnumret: 871869979896300

Specifikationer

Lampfamiljskod
-
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Nej
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912401483511 sv_SE pdf 223.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting Instruction EM154C pdf 4.0 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483511_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912401483511_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65 ies 1.5 kB