Philips Nödutgångsskylt, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELB3h
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65
Produktbeskrivning
351x111 mm; H63 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbad, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar, Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- -
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år