Sverige - Svenska

Philips Nödutgångsskylt, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65

Produktbeskrivning

351x111 mm; H63 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Ribbad, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar, Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version

Beställningsnummer: 912401483509
Hela beställningsnumret: 871869979894900

Specifikationer

Lampfamiljskod
-
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Nej
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912401483509 sv_SE pdf 206.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting Instruction EM153C pdf 2.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483509_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912401483509_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65 ies 9.6 kB