Sverige - Svenska

Philips Nödbelysningsspot för skensystem

Fristående nödspot för skena med 3 timmars godkänd drifttid

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Säkerhet är viktigt för fastighetsägare och därför är det viktigt för dem att ha rätt nödbelysning installerad. Emergency track spot EM160T erbjuder en enkel lösning för fristående nödbelysning som är helt i enlighet med europeiska standarder. Litiumbatteriet (LiFePO4) har många fördelar jämfört med nickelbaserade produkter, eftersom det har en längre livslängd, bättre urladdningsbeteende, produceras på ett mer välfärdsvänligt sätt och kan återvinnas.

Fördelar

  • Uppfyller europeiska standarder för nödbelysningsarmaturer.

  • Litiumbaserade batterityper ger längre livslängd, låg självurladdning och hög temperaturtolerans.

Egenskaper

  • Valbar icke-permanent eller permanent nödbelysning

  • 3 timmars varaktighet för nödbelysning

Användning

  • butiker
  • mode

Varning och säkerhet

  • Batteriet är konstruerat med en angiven genomsnittlig designlivslängd på 50 000 timmar i stand-by-läge. Batteriet omfattas av en standardgaranti på 3 år, under förutsättning att produkten underhålls och används enligt tillverkarens riktlinjer samt testas enligt EN50272.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Nödbelysningsspot för skensystem sv_SE pdf 496.0 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 5.7 MB

Bilder

Family-Photographs-Nödbelysningsspot för skensystem
Flera tillgångar - Visuals