Sverige - Svenska

Philips Nödbelysnings-downlight, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Produktbeskrivning

Recessed, D95 mm; H31 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), 328 lm, 3 W, 143 lm/W, 6500 K, 0.33, Öppen yta eller korridoroptik, Klar, UV-stabiliserad kåpa i polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass II, Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version

Beställningsnummer: 912401483506
Hela beställningsnumret: 871869979891800

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    -
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Nej
  • Montering
    Infällt montering
  • Värdetrappa
    Värde
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912401483506 sv_SE pdf 213.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction EM151B pdf 2.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483506_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912401483506_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 4.1 kB