Philips OneEase BN510C, Batten, High efficiency, 110 W, 20000 lm, 4000 K, CRI>80, Trådlös, Klar, IP23
BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T
Nytt
Produktbeskrivning
Batten, Aluminium, Aluminium, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 20000 lm, 110 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP23 | Petskyddad, regn- och spraysäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- 200S [LED module, system flux 20000 lm]
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år