Philips OneEase BN510C, Batten, 34 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Klar, IP23
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB PI7 TW3
Nytt
Produktbeskrivning
Batten, Aluminium, Aluminium, Dali-dimning Interact System Ready, 5500 lm, 34 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP23 | Petskyddad, regn- och spraysäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 7-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED55 [LED module 5500 lm]
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år