Philips Ledinaire Batten, 20 W, L1200 mm, 2100 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20, TW1-ready

BN021C LED20S/840 L1200

Produktbeskrivning

L1200 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Beställningsnummer: 911401842382
Hela beställningsnumret: 871951452790499

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401842382 sv_SE pdf 430.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Bilder

Product-Photographs-911401842382_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401842382_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BN021C LED20S/840 L1200 ies 30.7 kB
LDT
LDT File - BN021C LED20S/840 L1200 ldt 9.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED20S 840 L1200 911401842382 pdf 652.6 kB