Philips Ledinaire Batten, 10 W, L600 mm, 960 lm, 3000 K, Opaliserad, IP20, TW1-ready

BN021C LED10S/830 L600

Produktbeskrivning

L600 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 960 lm, 10 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Beställningsnummer: 911401842082
Hela beställningsnumret: 871951452787499

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401842082 sv_SE pdf 429.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Bilder

Product-Photographs-911401842082_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401842082_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED10S 830 L600 911401842082 pdf 619.5 kB