Philips Ledinaire Batten, 5 W, L300 mm, 500 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20, TW1-ready

BN021C LED5S/840 L300

Produktbeskrivning

L300 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 500 lm, 5 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Opaliserad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)

Beställningsnummer: 911401841782
Hela beställningsnumret: 871951452784399

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401841782 sv_SE pdf 429.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Bilder

Product-Photographs-911401841782_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401841782_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BN021C LED5S/840 L300 ies 28.8 kB
LDT
LDT File - BN021C LED5S/840 L300 ldt 9.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire Batten BN021C LED5S 840 L300 911401841782 pdf 619.6 kB