Sverige - Svenska

Philips PowerBalance gen2

PowerBalance Gen 2: hållbar prestanda

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

När det gäller att belysa kontorslokaler med LED är människor i allmänhet villiga att investera i hållbarhet, under förutsättning att investeringen lönar sig i längden. Samtidigt ska systemet uppfylla normerna för kontorsbelysning för att säkerställa en behaglig arbetsmiljö. PowerBalance Gen 2 är Philips mest energieffektiva LED-armatur som uppfyller normerna för kontorsbelysning. Den sänker energikostnaderna med mer än hälften jämfört med en T5-lösning och har dessutom längre livslängd. Detta resulterar i avsevärt lägre driftskostnader, vilket garanterar en återbetalning som uppfyller detaljhandelns behov. Produktarkitekturen möjliggör en serie mycket mångsidiga modulära och halvmodulära armaturer. Dessa armaturer kan enkelt monteras i öppna och nedsänkta T-profiltak samt i gipstak och bandrastertak. PowerBalance finns även i utförande med utanpåliggande montage.

Fördelar

  • Oerhört effektiv LED-armatur som uppfyller normerna för kontorsbelysning

  • Belysningslösning av god kvalitet för direktersättning av T5-armaturer inom de flesta användningsområdena inomhus.

Egenskaper

  • Många olika monteringsalternativ

  • Avancerad LED-teknik

Användning

  • Kontor
  • Utbildning
  • Hälso- och sjukvård

Varning och säkerhet

  • Produkten är IP20-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.

  • Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vattenintrång kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet PowerBalance gen2 sv_SE pdf 1.1 MB
Monteringsanvisningar
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.0 MB

Bilder

Family-Photographs-PowerBalance gen2
Flera tillgångar
Revit-fil
PowerBalance gen2 zip 20.4 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-PowerBalance gen2
Flera tillgångar
Produktserie IES-kollektion
PowerBalance UE IES files zip 66.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100235.pdf pdf 726.6 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505103383.pdf pdf 638.5 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100250.pdf pdf 791.3 kB