Sverige - Svenska

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 1200x300 mm, VPC, 7800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, IA4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4

Produktbeskrivning

Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Interact SC200-sensor, 7800 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Vit reflektor, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad, avgivande yta, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga, TP(b) diffuser flammability class, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505105870
Hela beställningsnumret: 872016963330800

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 txt 4.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505105870 sv_SE pdf 353.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105870_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-910505105870_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 IES
Revit-fil
Revit file - RC460BP - 910505105870 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 LDT