Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC
Produktbeskrivning
Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Interact SC200-sensor, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Vit reflektor, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad, avgivande yta, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga, SC | Säkerhetskablel, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Lighting for wellbeing