Philips PowerBalance gen2, Recessed, BioUp, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-5000 K, Trådlös, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC
RC461B 80S/TWBU SEIA W30L120 VPC U4
Produktbeskrivning
Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning, Interact SC200-sensor, 8000 lm, 64 W, 125 lm/W, Tunable white 2700-5000 K, Tunable, SDCM ≤3, UGR19, Bredstrålande ljusfördelning, uppfyller kontorsstandarden, Vit reflektor, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad, avgivande yta, IK03 | 0.35 J förstärkt, Säkerhetsklass I, Tryckanslutning och draggänga, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år