Produkter
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
911401875385
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW
911401875785
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC
911401877285
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC
911401877385
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC
911401877485
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC
911401877585
6 artiklar
Information om produktfamilj
Beskrivning
Philips Ledinaire Panel gen5 (RC065B/RC066B) är en produktserie med LED-armaturer i högklassig Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Den nya generationen av 600x600 mm, 620x620 mm, 300x1 200 mm och 600x1 200 mm Ledinaire LED-paneler kombinerar hög prestanda, energieffektivitet och mycket värde för pengarna. Armaturerna levererar god, bekväm allmänbelysning. Kommer också med tillbehör för installation i olika typer av tak.
Fördelar
Hög och beprövad prestanda
God kvalitet och smidig installation
Egenskaper
3 400 lm/ 3 600 lm /4 100 lm: 50 000 timmar vid L80, 75 000 timmar vid L70, 3 års garanti
IP20/IP40