Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
Produktbeskrivning
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit RAL 9003, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.33) SDCM ≤5, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Diamant, Akrylat, IP20/40 | Fingerskyddad, avgivande yta, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2 × 0,75 mm², Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified