Philips Ledinaire panel gen5, All-in, 30 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC
Produktbeskrivning
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit RAL 9003, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Diamant, Akrylat, IP20/40 | Fingerskyddad, avgivande yta, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified