Sverige - Svenska

Philips Ledinaire panel gen5, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC

Produktbeskrivning

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit RAL 9003, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Spridningsvinkel 90°, Diamant, Akrylat, IP20/40 | Fingerskyddad, avgivande yta, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 5-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 911401877485
Hela beställningsnumret: 872016951697799

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401877485 sv_SE pdf 1.6 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401877485_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401877485_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC zip 2.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSD W60L60 OC SC 911401877485 pdf 624.3 kB