Sverige - Svenska

Philips Ledinaire panel gen5, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC

Produktbeskrivning

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 113 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5 ; (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Spridningsvinkel 120°, Mikroprismatisk lins, Akrylat, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning, SC | Säkerhetskablel

Beställningsnummer: 911401877385
Hela beställningsnumret: 872016951673199

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Värdetrappa
    Värde
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt