Philips Ledinaire Highbay, All-in, 195 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Symmetrisk, IP65, IK07
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB
Produktbeskrivning
ɸ320 mm, Pressgjuten aluminium, Aluminium och svart, Djupsvart (RAL9005), Ett lager pulverlack, Nedpendlad montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass I, Skruvkontakt
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år