Philips Ledinaire Highbay, 185 W, D355 mm, 28000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK06
BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR
Produktbeskrivning
D355 mm, Pressgjuten aluminium, Grå, Ett lager pulverlack, Nedpendlad montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), 28000 lm, 185 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år