Sverige - Svenska

Philips Ledinaire Highbay, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK06

BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR

Produktbeskrivning

D273 mm, Pressgjuten aluminium, Grå, Ett lager pulverlack, Nedpendlad montering, Konstant ljusflöde, 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 911401565044
Hela beställningsnumret: 872016976135300

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401565044 sv_SE pdf 654.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Bilder

Product-Photographs-911401565044_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401565044_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR ies 985 B

Övrigt

Miljövarudeklaration
Verified EPD Ledinaire BY020P pdf 987.8 kB