Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, 17000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, IA9, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9

Produktbeskrivning

Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Interact SNS410-antenn, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 910505104560
Hela beställningsnumret: 872016959056400

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104560 sv_SE pdf 380.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104560_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104560_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 IES
Revit-fil
BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 910505104560 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 LDT