Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, 17000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, IA9, IP65, IK03
BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9
Produktbeskrivning
Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Interact SNS410-antenn, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år