Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 397 W, SMT, 70000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK07

BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI

Produktbeskrivning

Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Upphängningssats, dubbel, triangel, Dali-dimning Interact System Ready, 70000 lm, 397 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 910505102954
Hela beställningsnumret: 872016958950600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102954 sv_SE pdf 535.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102954_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102954_EU
Flera tillgångar - Visuals