Sverige - Svenska

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 6500 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK07

BY581P 250S/865 DIA WB GC SI

Produktbeskrivning

Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Upphängningssats, dubbel, triangel, Dali-dimning Interact System Ready, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 6500 K, (0.312, 0.327) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 910505102927
Hela beställningsnumret: 872016958921600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY581P 250S/865 DIA WB GC SI txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102927 sv_SE pdf 532.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102927_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102927_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY581P 250S/865 DIA WB GC SI IES
Revit-fil
BY581P 250S/865 DIA WB GC SI 910505102927 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/865 DIA WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/865 DIA WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/865 DIA WB GC SI LDT