Sverige - Svenska

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 98 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Extra smalstrålande ljusfördelning, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI

Produktbeskrivning

Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Upphängningssats, dubbel, triangel, Dali-dimning Interact System Ready, 17000 lm, 98 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, UGR19, Extra smalstrålande ljusfördelning, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 910505102920
Hela beställningsnumret: 872016958914800

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI txt 4.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102920 sv_SE pdf 515.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102920_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102920_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI IES
Revit-fil
BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI 910505102920 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI LDT