Philips GentleSpace gen4, Highbay, 152 W, MBW, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Asymmetrisk spridningsvinkel, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW
Produktbeskrivning
Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Fäste för väggmontering, Dali-dimning Interact System Ready, 25000 lm, 152 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Asymmetrisk spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år