Sverige - Svenska

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK07, ELD3h

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3

Produktbeskrivning

Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Upphängningssats, dubbel, triangel, Dali-dimning Interact System Ready, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel, Nödbelysning, 3 timmars användning med DALI-gränssnitt

Beställningsnummer: 910505102895
Hela beställningsnumret: 872016959431900

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 txt 4.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505102895 sv_SE pdf 533.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102895_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505102895_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 IES
Revit-fil
BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 910505102895 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3 LDT