Philips GentleSpace gen4, Highbay, 110 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK07
BY580P 170S/840 DIA WB PC SI
Produktbeskrivning
Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Upphängningssats, dubbel, triangel, Dali-dimning Interact System Ready, 17000 lm, 110 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år