Produktbeskrivning
Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Upphängningssats, dubbel, triangel, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel, Nödbelysning, 3 timmars användning med trådlöst gränssnitt