Produktbeskrivning
Highbay, Aluminium, Silver, Dubbelt lager pulverlack, Fäste, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel