Philips CoreLine Value Highbay

Installera smartare, bli klar snabbare. Välj långvarig driftsäkerhet och prestanda

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine Value Highbay är det rätta valet för projekt där specifikation och enkel installation är avgörande. Den är pålitlig med hög ljuskvalitet och lång livslängd, ger energibesparingar och kräver mindre underhåll. CoreLine Value Highbay underlättar även för installatören eftersom armaturen enkelt kan anslutas till det befintliga elnätet. Armaturen behöver inte öppnas vid installationen och den externa IP65-kontakten gör hanteringen enkel. Det finns flera tillbehör som bland annat reflektorer och ett fäste, som ger ytterligare flexibilitet vid installation.

Fördelar

  • Uppfyller kraven för viktiga projekt tack vare robust design och hög vatten- och dammtäthetsklassning (IP65)

  • Ger lägre energi- och underhållskostnader

Egenskaper

  • Modernt och högkvalitativt armaturhus av pressgjuten aluminium

  • Lång livslängd och hög effektivitet: 50 000 timmar vid ett minsta ljusflöde på 70 % jämfört med initial nivå

Användning

  • Allmän tillverkning
  • Lagerlokaler och logistikcenter

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine Value Highbay sv_SE pdf 575.1 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 748.0 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Value Highbay
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Value Highbay
Flera tillgångar - Software Plugins