Signify myCreation GreenSpace PerfectFit rund infälld armatur

Enkel eftermontering av downlights - passar alla håltagningar från 150–280 mm

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Förvandla dina renoveringsprojekt med GreenSpace! Säg adjö till dyra och tidskrävande adapterringar – våra mångsidiga downlights passar sömlöst i nästan vilken utskärning som helst. Njut av skräddarsydda belysningsspecifikationer, nödljuslösningar och ett brett utbud av kablar och kontakter. Sömlös anslutning erbjuds genom integrerade sensorer för dagsljuskontroll och närvarodetektering. GreenSpace möjliggör enkla uppgraderingar, service och återvinning genom sin cirkulära design och använder 75 % biocirkulära material i armaturhus och ram. Smart, effektiv och miljövänlig—din perfekta renoveringslösning!

Fördelar

  • Enkel 1-till-1-ersättning för hålstorlekar mellan 150 och 280 mm

  • Tids- och kostnadsbesparingar – inga adapterringar behövs

Egenskaper

  • 27 storlekar för att täcka alla utskärningar från 150 mm till 280 mm

  • Extra bred list – som täcker 15 mm runt utskärningen för att dölja takskador

Användning

  • Kontor
  • Utbildning
  • Hälso- och sjukvård
  • Flygplatser
  • Gallerior

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet GreenSpace PerfectFit rund infälld armatur sv_SE pdf 183.5 kB
Monteringsanvisningar
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.4 MB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace PerfectFit rund infälld armatur
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.2 MB