Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D175 mm, 1849 lm, 4000 K, Högglanspolerad reflektor, IP20
TCTT175 20S/840 PSU-E WH
Produktbeskrivning
Downlight with a perfect fit, D175 mm, Polykarbonat, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1849 lm, 13.3 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Spridningsvinkel 90°, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Montering
- Infällt montering
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified