Sverige - Svenska

Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D230 mm, 1909 lm, 3000 K, Högglanspolerad reflektor, IP20

TCTT230 20S/830 PSU-E WH

Produktbeskrivning

Downlight with a perfect fit, D230 mm, Polykarbonat, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1909 lm, 13.3 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Spridningsvinkel 90°, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas

Beställningsnummer: 912500103782
Hela beställningsnumret: 871951457396300

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - TCTT230 20S/830 PSU-E WH txt 4.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912500103782 sv_SE pdf 234.4 kB

Bilder

Product-Photographs-912500103782_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912500103782_EU
Flera tillgångar - Visuals