Produktbeskrivning
Downlight with a perfect fit, D225 mm, Polykarbonat, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1909 lm, 13.3 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Spridningsvinkel 90°, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas