Sverige - Svenska

Philips GreenSpace, Downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20/54

DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P

Produktbeskrivning

Downlight, D200 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1800 lm, 13.3 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, Högglanspolerad reflektor, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 912500100070
Hela beställningsnumret: 871869938470800

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
-
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P txt 5.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912500100070 sv_SE pdf 287.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
444316026071-583 Greenspace2 recessed-MI pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-912500100070_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912500100070_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P IES
Revit-fil
DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P 912500100070 ZIP
Dialux
ULD File - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P LDT