Philips GreenSpace, 3D printed, 19.2 W, D200 mm, 3000 lm, 4000 K, UGR19, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20
DN510B 30S/840 PSU-E OC WH
Produktbeskrivning
D200 mm, Plast, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 3000 lm, 19.2 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Högglanspolerad spegeloptik, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon
- -
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år