Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, UGR19, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20/54

DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC

Produktbeskrivning

D200 mm, Plast, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Högglanspolerad spegeloptik, Högglanspolerad reflektor, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505105017
Hela beställningsnumret: 872016983907600

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
-
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505105017 sv_SE pdf 325.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105017_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505105017_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC IES
Revit-fil
DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC 910505105017 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB