Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20

DN510B 20S/840 PSU-E C BK

Produktbeskrivning

D200 mm, Plast, Svart, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Högglanspolerad spegeloptik, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II

Beställningsnummer: 910505105013
Hela beställningsnumret: 872016983903800

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
-
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E C BK txt 4.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505105013 sv_SE pdf 327.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105013_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505105013_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK IES
Revit-fil
DN510B 20S/840 PSU-E C BK 910505105013 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB