Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20
DN510B 20S/840 PSU-E C GR
Produktbeskrivning
D200 mm, Plast, Grå, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Högglanspolerad spegeloptik, Högglanspolerad reflektor, Klar, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon
- -
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år